KSP3 160-Z-AS-BWA
ID 1479246
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Serrage concentrique
- Course standard
- Alésages de positionnement produits par gabarit
- Amplification de la force de serrage
- Interrogation de la position finale pneumatique
- Détection de palette pneumatique
- Mors de base: Utilisation avec changement rapide de mors
- Dimensions: 160 x 160 x 108 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 45 kN
- Force de serrage supplémentaire résultant du ressort: 5.5 - 11 kN
- Course par mors : 3 mm
- Hauteur de mors max.: 41 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation: 3 - 9 bar
- Consommation du fluide par course double: 3400 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 0.4 s
- Poids: 11.5 kg
Détails techniques
Course par mors [mm] | 3 |
---|---|
Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 45 |
Force de préhension supplémentaire min. résultant des ressorts [kN] | 5.5 |
Force de préhension supplémentaire max.. résultant des ressorts [kN] | 11 |
Pression d'utilisation min. [bar] | 3 |
Pression d'utilisation maximale [bar] | 9 |
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
Hauteur de mors max. [mm] | 41 |
Distance H [mm] | 19.5 |
Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] | 3400 |
Temps de fermeture/ouverture [s] | 0.4 |
Poids [kg] | 11.5 |
Etendue de la livraison
Étau à serrage concentrique, vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors de serrage à la distance « H » à la pression maximale.
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spécifique LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée.