ROTA-S plus 400 Z380-SFG
Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement manuel
ID 410015
Mandrin à serrage manuel stationnaire standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 102 mm
- Support de broche: Z380
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par doigt: 12 mm
- Pas de dent: 8.5 mm
- Force de serrage max.: 230 kN
- Couple de rotation max.: 280 Nm
- Poids: 99 kg
Détails techniques
Denture | Denture oblique |
---|---|
Force de serrage max. [kN] | 230 |
Couple de rotation max. [Nm] | 280 |
Course par doigt [mm] | 12 |
Pas de dent [mm] | 8.5 |
Poids [kg] | 99 |
Etendue de la livraison
Mandrin de tour manuel, mors de base avec tenon rainure, vis de montage, clé de serrage, aimants SCHUNK, guide rapide, notice d'utilisation ; sans mors rapportés