arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
THL-A plus 100 M-B

THL-A plus 100 M-B

Lunette avec bras de levier pivotant

ID 825124

Lunette standard

Caractéristiques des produits :
  • Lunette auto-centrante
  • Actionnement hydraulique
  • Lubrification manuelle
  • Galets sphériques
Caractéristiques techniques :
  • Plage de serrage: 4 - 52 mm
  • Force de serrage max. par galet: 1 kN
  • Pression d'actionnement: 6 - 50 bar
  • Précision de centrage: < 0.02 mm
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Vitesse de circonférence maxi.: 895 m/min
  • Poids: 6.5 kg
Type de lubrication Lubrification manuelle
Galets sphérique
Diamètre de serrage min. [mm] 4.0
Diamètre de serrage max. [mm] 52.0
Pression d'utilisation min. [bar] 6.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 50.0
Force de serrage max. par galet [kN] 1.0
Précision de centrage [mm] < 0.02
Répétabilité [mm] < 0.005
Vitesse de circonférence maxi. [m/min] 895.0
Poids [kg] 6.5