THL plus 200 M-B
Lunettes avec vérin arrière
ID 825214
Lunette standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Lunette auto-centrante
- Actionnement hydraulique
- Lubrification manuelle
- Galets sphériques
- Plage de serrage: 8 - 101 mm
- Force de serrage max. par galet: 3.5 kN
- Pression d'actionnement: 8 - 60 bar
- Précision de centrage: < 0.02 mm
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Vitesse de circonférence maxi.: 605 m/min
- Poids: 15.8 kg
Détails techniques
Type de lubrication | Lubrification manuelle |
---|---|
Galets | sphérique |
Diamètre de serrage min. [mm] | 8 |
Diamètre de serrage max. [mm] | 101 |
Pression d'utilisation min. [bar] | 8 |
Pression d'utilisation maximale [bar] | 60 |
Force de serrage max. par galet [kN] | 3.5 |
Précision de centrage [mm] | < 0.02 |
Répétabilité [mm] | < 0.005 |
Vitesse de circonférence maxi. [m/min] | 605 |
Poids [kg] | 15.8 |