arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NC 1000-350 Z720-M2

ROTA NC 1000-350 Z720-M2

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 852080

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Perçage: 350 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
  • Interface des mors: Module 2
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 16 mm
  • Course du piston: 50 mm
  • Force de serrage max.: 410 kN
  • Force d'actionnement max.: 180 kN
  • Max. tr/min: 700 1/min
  • Poids: 957 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 28 (Z720)
Denture Module 2
Max. tr/min [1/min] 700
Force de serrage max. [kN] 410
Force d'actionnement max. [kN] 180
Course/mors [mm] 16
Course du piston (H) [mm] 50
Moment d'inertie [kgm²] 100
Poids [kg] 957

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation