ROTA NC 1000-350 Z720-SV90°
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 852081
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 350 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Course par doigt: 16 mm
- Course du piston: 50 mm
- Force de serrage max.: 410 kN
- Force d'actionnement max.: 180 kN
- Max. tr/min: 700 1/min
- Poids: 957 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-4 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 28 (Z720) |
Denture | 3/32" x 90° |
Max. tr/min [1/min] | 700 |
Force de serrage max. [kN] | 410 |
Force d'actionnement max. [kN] | 180 |
Course/mors [mm] | 16 |
Course du piston (H) [mm] | 50 |
Moment d'inertie [kgm²] | 100 |
Poids [kg] | 957 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation