arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NC 630-180 Z520-SV90°

ROTA NC 630-180 Z520-SV90°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 852060

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Perçage: 180 mm
  • Support de broche: Z520
  • Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 30H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 11.2 mm
  • Course du piston: 42 mm
  • Force de serrage max.: 300 kN
  • Force d'actionnement max.: 122 kN
  • Max. tr/min: 1800 1/min
  • Poids: 365 kg
Type de broche -
Taille de broche Z520
Denture 3/32" x 90°
Max. tr/min [1/min] 1800
Force de serrage max. [kN] 300
Force d'actionnement max. [kN] 122
Course/mors [mm] 11.2
Course du piston (H) [mm] 42
Moment d'inertie [kgm²] 19.8
Poids [kg] 365

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation