arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCE 315-106 A8-SV60°

ROTA NCE 315-106 A8-SV60°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 808046

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin de tour automatique allégé
  • Perçage: 106 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 5.8 mm
  • Course du piston: 25 mm
  • Force de serrage max.: 155 kN
  • Force d'actionnement max.: 58 kN
  • Max. tr/min: 3500 1/min
  • Poids: 40.3 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 8
Denture 1.5 mm x 60°
Max. tr/min [1/min] 3500
Force de serrage max. [kN] 155
Force d'actionnement max. [kN] 58
Course/mors [mm] 5.8
Course du piston (H) [mm] 25
Moment d'inertie [kgm²] 0.465
Poids [kg] 40.3

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation