FN-T 10
Lardon simple
ID 148110
FN-T 10, Lardon simple
- Largeur de rainure: 12 mm
- Couple de serrage max.: 40 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
Détails techniques
Groupe de produit | Lardon simple |
---|---|
Hauteur H [mm] | 17 |
Hauteur H1 [mm] | 7 |
Vis cyl. | (D 16 / SW 10) |
Couple de serrage max. adm. [Nm] | 40 |
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).