FN-T 12
Lardon simple
ID 148111
FN-T 12, Lardon simple
- Largeur de rainure: 14 mm
- Couple de serrage max.: 62 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
Détails techniques
Groupe de produit | Lardon simple |
---|---|
Hauteur H [mm] | 18.5 |
Hauteur H1 [mm] | 8 |
Vis cyl. | (D 18 / SW 12) |
Couple de serrage max. adm. [Nm] | 62 |
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).