arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EWB-TG 630 Illustration similaire

EWB-TG 630

Mors de base

ID 160705

EWB-TG 630, Mors de base
  • Denture: Denture droite
  • Fixation: Tenon rainure
  • Largeur de rainure: 19.02 mm
  • Largeur d'appui: 12.7 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors de base
Fixation Tenon rainure
Denture Denture droite
Largeur de la fente N [mm] 19.02
Largeur de l'onglet S [mm] 12.7
Largeur B [mm] 75
Hauteur H [mm] 61
Hauteur H1 [mm] 57
Longueur L [mm] 203
Entre-axe des trous b [mm] 76.2
Vis 3/4"
m/jeu [kg] 15.4
Les vis cylindriques ne sont pas comprises dans l'étendue de la livraison