EWB-TS 210
Mors de base
ID 160730
EWB-TS 210, Mors de base
- Denture: Denture droite
- Fixation: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 17 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
Détails techniques
Groupe de produit | Mors de base |
---|---|
Fixation | 1/16" x 90° |
Denture | Denture droite |
Largeur de la fente N [mm] | 17 |
Largeur B [mm] | 45 |
Largeur B1 [mm] | 45 |
Hauteur H [mm] | 46 |
Longueur L [mm] | 89 |
Vis | M12 |
m/jeu [kg] | 3.6 |