EWB-TS 400
Mors de base
ID 160733
EWB-TS 400, Mors de base
- Denture: Denture droite
- Fixation: 3/32" x 90°
- Largeur de rainure: 25.5 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
Détails techniques
Groupe de produit | Mors de base |
---|---|
Fixation | 3/32" x 90° |
Denture | Denture droite |
Largeur de la fente N [mm] | 25.5 |
Largeur B [mm] | 62 |
Largeur B1 [mm] | 50 |
Hauteur H [mm] | 72 |
Longueur L [mm] | 148 |
Vis | M20 |
m/jeu [kg] | 12 |