arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GBK-V 400 Illustration similaire

GBK-V 400

Mors de base

ID 159158

GBK-V 400, Mors de base
  • Denture: Denture droite
  • Fixation: Tenon rainure
  • Largeur de rainure: 26 mm
  • Largeur d'appui: 12 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
  • Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
Groupe de produit Mors de base
Fixation Tenon rainure
Denture Denture droite
Largeur de la fente N [mm] 26
Largeur de l'onglet S [mm] 12
Largeur B [mm] 32
Hauteur H [mm] 46
Hauteur H1 [mm] 43
Longueur L [mm] 125
Entre-axe des trous b [mm] 54
Vis M12
m/jeu [kg] 3
Pas de dent 1/2