SFGF-K 1000
Mors de base
ID 814836
SFGF-K 1000, Mors de base
- Denture: Denture oblique
- Fixation: Tenon rainure
- Largeur de rainure: 30 mm
- Largeur d'appui: 18 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
Détails techniques
Groupe de produit | Mors de base |
---|---|
Fixation | Tenon rainure |
Denture | Denture oblique |
Largeur de la fente N [mm] | 30 |
Largeur de l'onglet S [mm] | 18 |
Largeur B [mm] | 45 |
Hauteur H [mm] | 55 |
Hauteur H1 [mm] | 51 |
Longueur L [mm] | 160 |
Entre-axe des trous b [mm] | 60 |
Vis | M16x1.5 |
m/jeu [kg] | 6.44 |