SFGL 200
Mors de base
ID 157121
SFGL 200, Mors de base
- Denture: Denture oblique
- Fixation: Tenon rainure
- Largeur de rainure: 20 mm
- Largeur d'appui: 10 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
Détails techniques
Groupe de produit | Mors de base |
---|---|
Fixation | Tenon rainure |
Denture | Denture oblique |
Largeur de la fente N [mm] | 20 |
Largeur de l'onglet S [mm] | 10 |
Largeur B [mm] | 22 |
Hauteur H [mm] | 35 |
Hauteur H1 [mm] | 32 |
Longueur L [mm] | 110 |
Entre-axe des trous b [mm] | 40 |
Vis | M8x1 |
m/jeu [kg] | 1.5 |