EWM 630
Mors doux étagés monoblocs
ID 164135
EWM 630, Mors doux étagés monoblocs
- Denture: Denture droite
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors doux étagés monoblocs |
---|---|
Denture | Denture droite |
Largeur B [mm] | 75 |
Hauteur H [mm] | 150 |
Hauteur H1 [mm] | 95 |
Longueur L [mm] | 203 |
Matière | Acier C45, durci et trempé |
m/jeu [kg] | 51.09 |