STF 250
Mors durs étagés monoblocs
ID 161102
STF 250, Mors durs étagés monoblocs
- Denture: Denture oblique
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors durs étagés monoblocs |
---|---|
Denture | Denture oblique |
Largeur B [mm] | 26 |
Hauteur H [mm] | 70 |
Hauteur H1 [mm] | 40 |
Longueur L [mm] | 114 |
Profondeur de serrage T [mm] | 14 |
Matière | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 3.3 |