arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
HSKN 215 Illustration similaire

HSKN 215

Mors durs rapportés étagés

ID 129101

HSKN 215, Mors durs rapportés étagés
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 14 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors durs rapportés étagés
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 14
Largeur B [mm] 36
Hauteur H [mm] 52.5
Longueur L [mm] 81
Profondeur de serrage T [mm] 12
Entre-axe des trous a [mm] 25
Entre-axe des trous b [mm] 21
Entre-axe des trous c [mm] 21
Vis M10
Matière Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 1.85
Dégradé au niveau de la fente jusqu'à 34 mm