SHB 125
Mors durs rapportés étagés
ID 125100
SHB 125, Mors durs rapportés étagés
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 11 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors durs rapportés étagés |
---|---|
Denture | 1/16" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 11 |
Largeur B [mm] | 26 |
Hauteur H [mm] | 40 |
Longueur L [mm] | 58.5 |
Profondeur de serrage T [mm] | 9 |
Entre-axe des trous a [mm] | 14.5 |
Entre-axe des trous b [mm] | 16 |
Entre-axe des trous c [mm] | 16 |
Vis | M8 |
Matière | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 0.7 |