SHB 315
Mors durs rapportés étagés
ID 121111
SHB 315, Mors durs rapportés étagés
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 21 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors durs rapportés étagés |
---|---|
Denture | 1/16" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 21 |
Largeur B [mm] | 50 |
Hauteur H [mm] | 58 |
Longueur L [mm] | 128 |
Profondeur de serrage T [mm] | 14 |
Entre-axe des trous a [mm] | 46 |
Entre-axe des trous b [mm] | 30 |
Entre-axe des trous c [mm] | 30 |
Vis | M16 |
Matière | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 4.6 |