arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SHB 400/4 Illustration similaire

SHB 400/4

Mors durs rapportés étagés

ID 1457278

SHB 400/4, Mors durs rapportés étagés
  • Denture: 3/32" x 90°
  • Largeur de rainure: 25.5 mm
  • Unité de livraison: 1 jeu = 4 pièces
Groupe de produit Mors durs rapportés étagés
Denture 3/32" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 25.5
Largeur B [mm] 60
Hauteur H [mm] 75
Longueur L [mm] 140
Profondeur de serrage T [mm] 18
Entre-axe des trous a [mm] 53
Entre-axe des trous b [mm] 31
Entre-axe des trous c [mm] 31
Vis M20
Matière Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 10.8