SHB 400
Mors durs rapportés étagés
ID 121107
SHB 400, Mors durs rapportés étagés
- Denture: 3/32" x 90°
- Largeur de rainure: 25.5 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors durs rapportés étagés |
---|---|
Denture | 3/32" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 25.5 |
Largeur B [mm] | 60 |
Hauteur H [mm] | 75 |
Longueur L [mm] | 140 |
Profondeur de serrage T [mm] | 18 |
Entre-axe des trous a [mm] | 53 |
Entre-axe des trous b [mm] | 31 |
Entre-axe des trous c [mm] | 31 |
Vis | M20 |
Matière | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 7.8 |