arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SHB-J 122 Illustration similaire

SHB-J 122

Mors durs rapportés étagés

ID 133113

SHB-J 122, Mors durs rapportés étagés
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 21 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors durs rapportés étagés
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 21
Largeur B [mm] 50
Hauteur H [mm] 52
Longueur L [mm] 104
Profondeur de serrage T [mm] 18
Entre-axe des trous a [mm] 20
Entre-axe des trous b [mm] 30
Entre-axe des trous c [mm] 30
Vis M16
Matière Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 3.3
Poids réduit pour un régime supérieur