arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SHF 630 Illustration similaire

SHF 630

Mors durs rapportés étagés

ID 155106

SHF 630, Mors durs rapportés étagés
  • Denture: Tenon rainure
  • Largeur de rainure: 24 mm
  • Largeur d'appui: 40 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors durs rapportés étagés
Denture Tenon rainure
Largeur de la fente N [mm] 24
Largeur de l'onglet S [mm] 40
Largeur B [mm] 65
Hauteur H [mm] 105
Hauteur H1 [mm] 97
Longueur L [mm] 185
Profondeur de serrage T [mm] 30
Entre-axe des trous a [mm] 41
Entre-axe des trous b [mm] 82
Vis M20
Matière Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 18
Si utilisés avec des mors de base EWB-MT 630 de SCHUNK