SHB-M 800
Mors durs rapportés étagés
ID 121160
SHB-M 800, Mors durs rapportés étagés
- Denture: Module 2
- Largeur de rainure: 30 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors durs rapportés étagés |
---|---|
Denture | Module 2 |
Largeur de la fente N [mm] | 30 |
Largeur B [mm] | 78 |
Hauteur H [mm] | 87 |
Longueur L [mm] | 190 |
Profondeur de serrage T [mm] | 37 |
Profondeur de serrage T1 [mm] | 52 |
Entre-axe des trous a [mm] | 32 |
Entre-axe des trous b [mm] | 50 |
Entre-axe des trous c [mm] | 50 |
Vis | M24 |
Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 15 |