arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PNK-G 250-8 Illustration similaire

PNK-G 250-8

Assemblages de mors palonné

ID 190607

PNK-G 250-8, Assemblages de mors palonné
  • Denture: Denture droite
  • Unité de livraison: 1 pièce
  • Etendue de la livraison: SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-4, ID-Nr. 192103PT-S 250-2, ID-Nr. 191521SP 250-3, ID-Nr. 194102
Groupe de produit Assemblages de mors palonné
Denture Denture droite
Largeur B [mm] 131
Largeur B1 [mm] 26
Hauteur H [mm] 86
Longueur L [mm] 104
Profondeur de serrage T [mm] 40
Butée de pièce filetée G M6
m/pièce [kg] 2.4
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.