arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PNK-S 500-3 Illustration similaire

PNK-S 500-3

Assemblages de mors palonné

ID 190576

PNK-S 500-3, Assemblages de mors palonné
  • Denture: Denture oblique
  • Unité de livraison: 1 pièce
  • Etendue de la livraison: PT-FR 500-1, ID-Nr. 191515SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-2, ID-Nr. 192111SP 400-3, ID-Nr. 194110
Groupe de produit Assemblages de mors palonné
Denture Denture oblique
Largeur B [mm] 205
Largeur B1 [mm] 45
Hauteur H [mm] 118
Longueur L [mm] 167
Profondeur de serrage T [mm] 50
Butée de pièce filetée G M8
m/pièce [kg] 6.5
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.