PNK-S 630-5
Assemblages de mors palonné
ID 190588
PNK-S 630-5, Assemblages de mors palonné
- Denture: Denture oblique
- Unité de livraison: 1 pièce
- Etendue de la livraison: PT-FR 630-2, ID-Nr. 191519PB 500-5, ID-Nr. 192119SP 500-1, ID-Nr. 194112SP 500-2, ID-Nr. 194113
Détails techniques
Groupe de produit | Assemblages de mors palonné |
---|---|
Denture | Denture oblique |
Largeur B [mm] | 310 |
Largeur B1 [mm] | 45 |
Hauteur H [mm] | 118 |
Longueur L [mm] | 226 |
Profondeur de serrage T [mm] | 50 |
Butée de pièce filetée G | M8 |
m/pièce [kg] | 10.7 |
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.