PNS-Z 200-4
Assemblages de mors palonné
ID 190141
PNS-Z 200-4, Assemblages de mors palonné
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 17 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Etendue de la livraison: PT 17-4, ID-Nr. 191109SP 200-5, ID-Nr. 194144PB 200-4, ID-Nr. 192129
Détails techniques
Groupe de produit | Assemblages de mors palonné |
---|---|
Denture | 1/16" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 17 |
Largeur B [mm] | 130 |
Largeur B1 [mm] | 40 |
Hauteur H [mm] | 56 |
Longueur L [mm] | 69.5 |
Profondeur de serrage T [mm] | 30 |
Butée de pièce filetée G | M6 |
Vis | M12 |
m/pièce [kg] | 1.5 |
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.