arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PNS-Z 400-3 Illustration similaire

PNS-Z 400-3

Assemblages de mors palonné

ID 190117

PNS-Z 400-3, Assemblages de mors palonné
  • Denture: 3/32" x 90°
  • Largeur de rainure: 25.5 mm
  • Unité de livraison: 1 pièce
  • Etendue de la livraison: SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-3, ID-Nr. 192112PT 25-2, ID-Nr. 191105
Groupe de produit Assemblages de mors palonné
Denture 3/32" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 25.5
Largeur B [mm] 240
Largeur B1 [mm] 65
Hauteur H [mm] 85
Longueur L [mm] 110
Profondeur de serrage T [mm] 45
Butée de pièce filetée G M8
Vis M20
m/pièce [kg] 6.2
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.