PNS-Z 400-4
Assemblages de mors palonné
ID 190118
PNS-Z 400-4, Assemblages de mors palonné
- Denture: 3/32" x 90°
- Largeur de rainure: 25.5 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Etendue de la livraison: PB 400-4, ID-Nr. 192113SP 400-4, ID-Nr. 194111PT 25-3, ID-Nr. 191106
Détails techniques
Groupe de produit | Assemblages de mors palonné |
---|---|
Denture | 3/32" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 25.5 |
Largeur B [mm] | 250 |
Largeur B1 [mm] | 70 |
Hauteur H [mm] | 90 |
Longueur L [mm] | 150 |
Profondeur de serrage T [mm] | 45 |
Butée de pièce filetée G | M8 |
Vis | M20 |
m/pièce [kg] | 7.8 |
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.