arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
QUENTES 20-3 Illustration similaire

QUENTES 20-3

Inserts de serrage QUENTES en plastique à renfort de verre

ID 150200

QUENTES 20-3, Inserts de serrage QUENTES en plastique à renfort de verre
  • Couple de serrage max.: 8 Nm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Inserts de serrage QUENTES en plastique à renfort de verre
Largeur B [mm] 100
Longueur L [mm] 53
Profondeur de serrage T [mm] 32
Couple de serrage max. [Nm] 8