arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRQ 250-1 Illustration similaire

TRQ 250-1

Mors supports QUENTES

ID 150003

TRQ 250-1, Mors supports QUENTES
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 21 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors supports QUENTES
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 21
Largeur B [mm] 45
Hauteur H [mm] 57
Longueur L [mm] 93
Entre-axe des trous a [mm] 43
Entre-axe des trous b [mm] 28
Vis M16
Matière Aluminium
m/jeu [kg] 0.97