TRQJ 250-1
Mors supports QUENTES
ID 150007
TRQJ 250-1, Mors supports QUENTES
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 16 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors supports QUENTES |
---|---|
Denture | 1.5 mm x 60° |
Largeur de la fente N [mm] | 16 |
Largeur B [mm] | 40 |
Hauteur H [mm] | 58 |
Longueur L [mm] | 85 |
Entre-axe des trous a [mm] | 40 |
Entre-axe des trous b [mm] | 30 |
Vis | M12 |
Matière | Aluminium |
m/jeu [kg] | 0.87 |