TRQK 200-1
Mors supports QUENTES
ID 150009
TRQK 200-1, Mors supports QUENTES
- Denture: Tenon rainure
- Largeur de rainure: 10 mm
- Largeur d'appui: 20 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors supports QUENTES |
---|---|
Denture | Tenon rainure |
Largeur de la fente N [mm] | 10 |
Largeur de l'onglet S [mm] | 20 |
Largeur B [mm] | 38 |
Hauteur H [mm] | 54 |
Longueur L [mm] | 91 |
Entre-axe des trous a [mm] | 38 |
Entre-axe des trous b [mm] | 40 |
Vis | M8 |
Matière | Aluminium |
m/jeu [kg] | 0.74 |