RSE-I 210 A2
Système de changement rapide des mors pour les inserts interchangeables RAPIDO
ID 1499870
RSE-I 210 A2, Système de changement rapide des mors pour les inserts interchangeables RAPIDO
- Denture: Rapido
- Force de serrage max.: 80 kN
- Unité de livraison: 1 pièce
Détails techniques
Groupe de produit | Système de changement rapide des mors pour les inserts interchangeables RAPIDO |
---|---|
Denture | Rapido |
Plage de force de serrage [kN] | 80 |
Largeur B [mm] | 40 |
Hauteur H [mm] | 40 |
Hauteur H1 [mm] | 20 |
Longueur L [mm] | 81.6 |
Longueur L1 [mm] | 65 |
Matière | Acier 42CrMo4+QT trempé par induction |
m/pièce [kg] | 1.14 |
Changement rapide de mors entièrement automatisé et sans outil.