TRR-M 260
Système de changement rapide de mors RAPIDO, mors supports
ID 1449746
TRR-M 260, Système de changement rapide de mors RAPIDO, mors supports
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 16 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
Détails techniques
Groupe de produit | Système de changement rapide de mors RAPIDO, mors supports |
---|---|
Denture | 1.5 mm x 60° |
Largeur de la fente N [mm] | 16 |
Largeur B [mm] | 50 |
Hauteur H [mm] | 33 |
Longueur L [mm] | 79.6 |
Entre-axe des trous b [mm] | 37.3 |
m/pièce [kg] | 0.73 |
Insert de serrage, bas, trempé par induction | RSE-IN 260, 1499866 |
Insert de serrage, haut, trempé par induction | RSE-IH 260, 1499873 |