TRR-Z 210
Système de changement rapide de mors RAPIDO, mors supports
ID 1445381
TRR-Z 210, Système de changement rapide de mors RAPIDO, mors supports
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 17 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
Détails techniques
Groupe de produit | Système de changement rapide de mors RAPIDO, mors supports |
---|---|
Denture | 1/16" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 17 |
Largeur B [mm] | 45 |
Hauteur H [mm] | 33 |
Longueur L [mm] | 79.6 |
Entre-axe des trous b [mm] | 37.3 |
m/pièce [kg] | 0.67 |
Insert de serrage, bas, trempé par induction | RSE-I 210, 1499871 |