TRR-Z 315
Système de changement rapide de mors RAPIDO, mors supports
ID 1452177
TRR-Z 315, Système de changement rapide de mors RAPIDO, mors supports
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 21 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
Détails techniques
Groupe de produit | Système de changement rapide de mors RAPIDO, mors supports |
---|---|
Denture | 1/16" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 21 |
Largeur B [mm] | 50 |
Hauteur H [mm] | 33 |
Longueur L [mm] | 92 |
Entre-axe des trous b [mm] | 45.5 |
m/pièce [kg] | 0.8 |
Insert de serrage, bas, trempé par induction | RSE-IN 315, 1499867 |
Insert de serrage, haut, trempé par induction | RSE-IH 315, 1499874 |