WZS GZB-S Ø32 Ø20 BJ ISOG
Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
ID 207652
WZS GZB-S Ø32 Ø20 BJ ISOG, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
- Avec verrouillage à baïonnette, modèle ISOG
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Longueur: 69 mm
Détails techniques
Technologie | Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil |
---|---|
Gammes | Baïonnette WZS GZB-S |
Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 57.5 |
L3 [mm] | 4 |
Poids [kg] | 0.3 |
Version
Avec verrouillage à baïonnette, modèle ISOG
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande