TENDO WZS CAT50 50 Ø1/2"x111
ID 28000630
- TENDO WZS
- Expansion hydraulique Porte-outils
- Interface de porte-outils: CAT 50
- Diamètre de serrage D1: 1/2"
- Longueur de projection L1: 111 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 30 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Détails techniques
Technologie | Expansion hydraulique Porte-outils |
---|---|
Gammes | TENDO WZS |
Interface de porte-outils | CAT 50 |
Porte-outils standard | ASME B5.50 |
Diamètre de serrage D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 36 |
D3 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 20 |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 37 |
L5 [mm] | 79 |
G | M10x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 30 |
Poids [kg] | 2.7 |
Version
Pour les machines d'affûtage d'outils, actionnement manuel
Version courte et lourde
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande