TENDO WZS FLANGE Ø1/2"x111
Expansion hydraulique Porte-outils
ID 28003746
TENDO WZS FLANGE Ø1/2"x111, Mandrins d’affûtage d’outil
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
- TENDO WZS
- Expansion hydraulique Porte-outils
- Interface de porte-outils: FLANSCH/FLANGE
- Diamètre de serrage D1: 1/2"
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 30 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Détails techniques
Technologie | Expansion hydraulique Porte-outils |
---|---|
Gammes | TENDO WZS |
Interface de porte-outils | FLANSCH/FLANGE |
Diamètre de serrage D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 36 |
D3 [mm] | 70 |
D6 [mm] | 20 |
L [mm] | 111 |
L4 [mm] | 37 |
L5 [mm] | 73 |
Couple de rotation min. [Nm] | 30 |
Poids [kg] | 3 |
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Vis d'ajustement de longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation