WZS ULMER FLANGE Ø22x115
Mandrin expansible hydraulique actionné par force de compression
ID 206698
WZS ULMER FLANGE Ø22x115, Mandrins d’affûtage d’outil
- WZS ULMER
- Mandrin expansible hydraulique actionné par force de compression
- Interface de porte-outils: FLANSCH/FLANGE
- Diamètre de serrage D1: 22 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
Détails techniques
Technologie | Mandrin expansible hydraulique actionné par force de compression |
---|---|
Gammes | WZS ULMER |
Interface de porte-outils | FLANSCH/FLANGE |
Diamètre de serrage D1 | 22 mm |
D2 [mm] | 44 |
D6 [mm] | 30 |
L [mm] | 115 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 35.5 |
Poids [kg] | 3.4 |
Version
Fixation de porte-outil expansible hydraulique Ulmer Ø 85 mm
Serrage électrique
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h7
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
Des interfaces spécifiques peuvent également être fabriquées sur demande.