WZS WALTER Ø12x59
Mandrin expansible hydraulique actionné par force de compression
ID 206645
WZS WALTER Ø12x59, Mandrins d’affûtage d’outil
- WZS WALTER
- Mandrin expansible hydraulique actionné par force de compression
- Diamètre de serrage D1: 12 mm
- Longueur de projection L1: 59 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
Détails techniques
Technologie | Mandrin expansible hydraulique actionné par force de compression |
---|---|
Gammes | WZS WALTER |
Diamètre de serrage D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D3 [mm] | 45 |
D6 [mm] | 21.5 |
L2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 33 |
L5 [mm] | 46 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 25.6 |
G | M8x1 |
Poids [kg] | 1.6 |
L’adaptateur d’actionnement pour un porte-outil d’affûtage motorisé SK 50 est disponible comme accessoire (réf. 206640)
Version
Fixation de porte-outil expansible hydraulique Ø 70 mm
Serrage électrique
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h7
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
Des interfaces spécifiques peuvent également être fabriquées sur demande.