KSE3 100 IOL
ID 1357129
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage automatique électromécanique à 2 mors
- Contrôle par IO-Link
- Serrage concentrique
- Course standard
- Détection de la position du mors via IO-Link
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Plage de force de serrage possible: 5.4 - 18 kN
- Course par mors : 2 mm
- Vitesse d'avance de mors: 0.3 mm/s
- Tension de fonctionnement de l'unité de commande: 24 V DC
- Tension de fonctionnement de l'unité de l'actionneur: 24 V DC
- Courant de repos: 70 mA
- Consommation moyenne de courant: 800 mA
- Courant de pic max.: 5000 mA
- Hauteur de mors max.: 60 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Poids: 4.2 kg
Détails techniques
Course par mors [mm] | 2 |
---|---|
Force de serrage min. [kN] | 5.4 |
Force de serrage max. [kN] | 18 |
Tension de fonctionnement de l'unité de commande [V DC] | 24 |
Tension de fonctionnement de l'unité de l'actionneur [V DC] | 24 |
Courant de repos [mA] | 70 |
Consommation moyenne de courant [mA] | 800 |
Courant de pic max. [mA] | 5000 |
Vitesse d'avance de mors [mm/s] | 0.3 |
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
Hauteur de mors max. [mm] | 60 |
Distance H [mm] | 16 |
Poids [kg] | 4.2 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation pour système de mors et étau de serrage automatique, couvercles, vis d'ajustage, rainures de serrage, manuel d'utilisation ; sans contact rigide pour le côté de la plaque interface
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles s'exerçant sur les mors du mandrin à la distance « H ».
Plage de force de serrage possible
Plage de réglage de la force de serrage. La force de serrage cible est définie en pourcentage dans le logiciel.
Consommation moyenne de courant
Consommation moyenne de courant sur un cycle de serrage (serrage/ouverture).
Courant de pic max.
Consommation maximale de courant, au maximum une fois par cycle de serrage.
Vitesse d'avance de mors
Vitesse de déplacement maximale avec des forces de serrage élevées. Avec des forces de serrage plus faibles, la vitesse de déplacement peut être plus lente.
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spécifique LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée.