MSC-PM15 250 x 150
MAGNOS pour applications de rectification
ID 422173
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin magnétique permanent
- Technologie: Pôle parallèle
- Type d'aimant: Néodyme
- Dimensions: 250 x 150 x 60 mm
- Orientation des pôles: Transversal
- Pas polaire: 1.5 mm + 0.8 mm
- Force de serrage max.: 80 N/cm²
- Epaisseur min. de la pièce à usiner: 1.5 mm
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 18 kg
Détails techniques
L [mm] | 250 |
---|---|
B [mm] | 150 |
H [mm] | 60 |
Force de serrage max. [N/cm²] | 80 |
Pas polaire | 1.5 mm + 0.8 mm |
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] | 1.5 |
Poids [kg] | 18 |
Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, clé à six pans creux amovible, manuel d'utilisation