arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER 11 HSK-E 40x60 Illustration similaire

ER 11 HSK-E 40x60

Mandrins à pince ER

ID 23002078

ER 11 HSK-E 40x60, Toolholders
  • ER collet chucks
  • Series: ER collet chucks
  • Toolholder interface: HSK-E 40
  • Projecting length: 60 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping nut
Technologie ER 筒夹
Gammes ER 筒夹
Interface de porte-outils HSK-E 40
Porte-outil standard DIN 69893-5
Taille de serrage ER ER 11
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 1.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 19.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 60 mm / 2.4"
Longueur de projection L1 [mm] 60.0
L4 [mm] 11.3
L5 [mm] 40.0
Poids [kg] 0.28
Étanche au liquide d'arrosage
Longueur standard

Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande