arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL S HSK-A 63 Ø6x100 Abbildung ähnlich

WEL S HSK-A 63 Ø6x100

WELDON end mill holders

Ident.-Nr. 23000633

WEL S HSK-A 63 Ø6x100, Werkzeughalter
  • WELDON Flächenspannfutter
  • Baureihe: WELDON Slim
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Spanndurchmesser: 6 mm
  • Auskraglänge: 100 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive WELDON Spannschraube
Technologie WELDON Flächenspannfutter
Baureihe WELDON Slim
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 6 mm
D2 [mm] 24.0
D6 [mm] 20.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 36.5
L4 [mm] 74.0
G M6
G1 M6
Gewicht [kg] 0.895
Kühlmitteldicht ja

Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB und DIN 1835E/6359HE

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich