arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SFGX 315 Illustration similaire

SFGX 315

Mors de base

ID 149303

SFGX 315, Mors de base

Caractéristiques des produits :
  • Denture: Denture oblique
  • Fixation: Tenon-rainure
  • Largeur de rainure: 26 mm
  • Largeur d'appui: 12 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
  • Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
Outils :
  • Découvrez la variété de nos mors de base pour vos mandrins de tour et trouvez le bon mors rapporté en cliquant simplement sur « Outils » dans notre outil de recherche rapide de mors de mandrins !
Product group Base jaws
Mounting Tongue and groove
Serration Angled serration
Slot width N [mm] 26.0
Tab width S [mm] 12.0
Width B [mm] 32.0
Height H [mm] 46.0
Height H1 [mm] 43.0
Length L [mm] 110.0
Hole spacing b [mm] 54.0
Screws M12
m/set [kg] 2.69